PC-skabssystemer med tastaturskuffe.
- Best.-nr.:
- PC 8366000
- Materiale
- Kabinet, låge, indbygningsfelt, udstyrshylder: Stålplade
Håndtag, deko-paneler: Plast
Lågepaneler: Aluminium - Leveringsomfang
- Kabinet, låge, baglåge
Tastaturskuffe
Glaslåge, foroven
Apparathylde - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 636 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 112,1 kg
- Bruttovægt
- 118 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Dokumentationer
- Vejledning