- Best.-nr.:
- IW 6141200
- Udgave
- Stationær
- Fordele
- Sikker beskyttelse af kabelføringen
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Travers
Vertikal aluminiumbeklædning, kan åbnes
Bordpladebeslag - Bæreevne (statisk)
- 25 kg
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 946 mm
Dybde: 660 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 28,5 kg
- Bruttovægt
- 31,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94039100
- EAN
- 4028177305762
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
- IW Industrial workstation, Standerfod, komplet, BHD: 600x946x660 mm, til IW bordplader
- Dokumentationer
- Vejledning