Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation.
- Best.-nr.:
- CS 9791035
- Produktbeskrivelse
- Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation
- Materiale
- Kabinet og montageplade: Aluminium AIMg3
Låge til indvendigt kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) - Overflade
- Kabinet: Pulverbelagt, UV-bestandig polyesterharpiks
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Indvendigt kabinet med montageplade, flangeplade og sikkerhedslukning
Montagevinkel til skabstermostat eller hygrostat
Yderskab med designkappe og sikkerhedslås 3524 E
2 C-profilskinner på bagpladen - Dimensioner
- Bredde: 530 mm
Højde: 700 mm
Dybde: 265 mm - Indvendige dimensioner
- Indv. bredde: 440 mm
Indv. højde: 545 mm
Indv. dybde: 195 mm - Mål montageplade (B x H)
- 430 mm x 535 mm
- Inderskab
- Bredde: 460 mm
Højde: 565 mm
Dybde: 220 mm - Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2 - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Bemærk
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 16,625 kg
- Bruttovægt
- 17,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177193710
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CS Vægmonteret indkapsling, BHD: 530x700x265 mm, aluminum, med montageplade, indkapsling-medin-an-indkapsling concept