Bæreprofiler CP-L

Best.-nr.: CP 6515000

Bæreprofiler til bærearmssystem CP-L

Best.-nr.:
CP 6515000
Udgave
lukket
Produktbeskrivelse
Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal, kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke påkrævet.
Materiale
Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil
Farve
Bæreprofil: RAL 7035
Leveringsomfang
Bæreprofiler CP-L
Længde
2.000 mm
Materialetykkelse
8 mm
Dimensioner
Bredde: 50 mm
Højde: 85 mm
Længde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
9,391 kg
Bruttovægt
9,885 kg
Toldtarifnummer
76042990
EAN
4028177121799
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Technical Data sheet