Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystem 120
- Best.-nr.:
- CP 6212300
- Produktbeskrivelse
- Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystemet 120
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gevindstifter
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 310°, kan fikseres med klemmearm
- Ved isætning af de medfølgende gevindstifter kan drejevinklen begrænses
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,913 kg
- Bruttovægt
- 2,08 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684188
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Kobling CP 120, til bærearmstilslutning ? 130 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions