Til drejelig montage af kabinettet på den vandrette del af bærearmssystemet. Kabinettet kan monteres oversiddende eller hængende. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.
- Best.-nr.:
- CP 6212380
- Produktbeskrivelse
- Til drejelig montage af kabinettet på den vandrette del af bærearmssystemet. Kabinet kan monteres hængende eller oversiddende. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring.
- Materiale
- Vinkelkobling: Trykstøbt aluminium/zink
Afdækning: Plast - Farve
- Vinkelkobling: RAL 7035
Afdækning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gevindstifter
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 310°, kan fikseres med klemmearm
- Ved isætning af de medfølgende gevindstifter kan drejevinklen begrænses
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,097 kg
- Bruttovægt
- 2,28 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684201
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vinkelkobling 90?, CP 120, til bærearmstilslutning ? 130 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions