Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter, almindelige TFT'er og industri-PC'er med tilslutning VESA 75/100. Tilslutning til Rittal bærearmssystemer CP 40 og CP 60 og ved CP 120 via adapter fra bærearmstilslutning Ø 130 mm til rektangulær 120 x 65 mm.
- Best.-nr.:
- CP 6206480
- Udgave
- Tilslutning på Rittals bærearmssystemer
- Produktbeskrivelse
- Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter, almindelige TFT'er og industri-PC'er med tilslutning VESA 75/100.
- Fordele
- Hurtig og enkel enkeltmandsmontage vha. nøglehulsboringer
- Mere plads til installation og service
- Mulighed for kabelføring til udstyr uden for og under konsollen
- Aftagelig afdækning for enkel kabelgennemføring og adgang til indvendige udstyrstilslutninger
- Integrerede kabelaflastningsmuligheder
- Låg og udfaldssikrede skruer
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- Tilslutningskonsol: RAL 7035
Afdækning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakning og montagematerialer
Kabelbindere til kabelaflastning - Rifid y/n
- Ja
- Bemærk
- Afhængigt af anvendelsesområde er beslag, kobling, vinklingsadapter eller adapter påkrævet
- Belastningsevne
- 800 N
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,5 kg
- Bruttovægt
- 2,775 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Tilslutningskonsol VESA 75/100
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning