Sideplader med udvendigt placeret, blå silikonetætning. Sammenskruningspunkter sidder indvendigt i tætningsområdet.
- Best.-nr.:
- HD 4000185
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. fastgørelsesmateriale til fastskruning indefra
- Bemærk
- For hver monteret sidevæg øges den samlede bredde af tavlen med 25 mm
- Passer til
- Højde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 32 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101