Flangeplademoduler til kabelindføring til TS, TS-IT, SE til anvendelse i bundrammen i netværksskabe. Indsættes i stedet for den eksisterende flangeplade med samme dybde.
- Best.-nr.:
- DK 7825381
- Produktbeskrivelse
- Til enkel, aftætnet kabelindføring.
- Materiale
- Modulplade: Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri - Overflade
- Galvaniseret
- Bemærk
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i TS-IT
- Dimensioner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Bredde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,75 kg
- Bruttovægt
- 1,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK bundplademodul, til kabelindføring med børste, dybde: 237,5 mm, til skabsbredde: 800 mm, til TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplade, galvaniseret