Modulplader til kabelgennemføring

Best.-nr.: SZ 8609170

Til gennemføring af forkonfektionerede kabler. Ved hjælp af den regulerbare vinkel med isat, elastisk klemprofil sikres en tæt og fast føring. Faststående vinkel, hullet, til kabelaflastning.

Best.-nr.:
SZ 8609170
Udgave
til kabelgennemføring
Produktbeskrivelse
Til gennemføring af forkonfektionerede kabler. Ved hjælp af den regulerbare vinkel med isat, elastisk klemprofil sikres en tæt og fast føring. Faststående vinkel, hullet, til kabelaflastning.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. pakning og montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,9 kg
Bruttovægt
1,141 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177211797
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
TS Modulplade, til kabelføring
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer