Til optimal fordeling af trækkræfterne ved krantransport af sammenbyggede skabe.
- Best.-nr.:
- SZ 4540500
- Produktbeskrivelse
- Til optimal fordeling af trækkræfterne ved krantransport af sammenbyggede skabe.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: VX
TS - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,2 kg
- Bruttovægt
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ kombivinkel rustfrit stål
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA