Skabslampe med isoleret plastkabinet, bevægelsesdetektor og forsyningsspænding 110-240 V AC 50 & 60 Hz.
- Best.-nr.:
- SZ 4155010
- Produktbeskrivelse
- Kompaktlysstofrør 18 W med høj lysydelse.
- Fordele
- Enkel og hurtig montage
- Materiale
- Plast
- Leveringsomfang
- Universallampe
Integreret bevægelsessensor
Lyskilde
Lyskildeafskærmning
Inkl. montagematerialer - Nom. effekt
- 18 W
- Ballast
- Forkoblingsenhed med bredt spændingsinterval
- Tilslutningsmuligheder
- Strømforsyning via stik
- Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
- Integrated motion sensor
- Ja
- Lyskilde
- Kompaktlysstofrør, sokkel 2G11
- Beskyttelsesklasse
- I (beskyttelsesleder)
- Afbryder (type)
- Integreret, til/fra/bevægelsesdetektor-drift
- Light cover
- Ja
- Lampemontagetype
- Skruemontage
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 2500 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 250 V AC
- Indbygningsmuligheder
- TS-horisontalprofil for topramme: direkte
- TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS
- SE profil foran og bag på topramme: med adapter-vinkel TS
- SE-profiler på siden af toprammen: direkte
- AE, CM, TP: med universalvinkel
- AE: med skinne til indvendig udbygning
- Dimensioner
- Bredde: 345 mm
Højde: 95 mm
Dybde: 55 mm - Driftstemperatur
- -15 °C...45 °C
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Mærkedriftsspænding
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,674 kg
- Bruttovægt
- 0,93 kg
- Toldtarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177679825
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ Universallampe, BxHxD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, med integreret bevægelsessensor VDE
- Dokumentationer
- Vejledning