Til udformning af fleksibel indvendig opbygning eller til montering af yderligere indbygningskomponenter. Systemchassiset kan ophænges i skabets dybde mellem to montagerammer.
- Best.-nr.:
- DK 7000678
- Produktbeskrivelse
- System-chassiserne kan hænges ind mellem to montagerammer med en 19"-niveauafstand på 650-820 mm. En yderligere skruefastgørelse sikrer enheden.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Passer til
- til TS, TE, TX CableNet
- Længde
- 530: 700 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,64 kg
- Bruttovægt
- 1,84 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK systemchassis, til TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, L: 530-700 mm