Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.
- Best.-nr.:
- TS 4598000
- Produktbeskrivelse
- Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
- Tekniske data
- Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 690 mm
- Passer til lågebredde
- 800 mm
- Indbygningsmuligheder VX
- In door width 800 mm
- Indbygningsmuligheder VX SE
- In door width 800 mm
- Indbygningsmuligheder AX
- Lågebredde 800 mm, med 3-punkts-låsesystem, i aflåselig låge
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Indbygningsmuligheder AX plast
- In door width 800 mm
- Indbygningsmuligheder PC
- In door width 800 mm
- Indbygningsmuligheder TS
- In door width 800 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX plast - Pakkestørrelse
- 20 stk.
- Nettovægt
- 6,78 kg
- Bruttovægt
- 7,225 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,59 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103801
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS-montageskinne, til TS, VX SE, TP, til lågebredde: 800 mm, L: 690 mm
- Dokumentationer
- Info sheet