Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
- Best.-nr.:
- TS 4395000
- Udgave
- perforeret
- Produktbeskrivelse
- Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- På det indvendige montageniveau på VX skabsprofilen
- På lodret TS-skabsprofil over indstiksmøtrik 8800.808 eller over adapterskinne for VX-kompatibilitet, forskudt i højden, over TS-montageskinne 25 x 38 mm
- På horisontalt TS-skabsprofil: i bredden, i dybden
- Ved SE endvidere på horisontalprofil i bredden forneden og foroven eller i dybden forneden og foroven over indstiksmøtrik 8800.808
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 500 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 5,008 kg
- Bruttovægt
- 5,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,55 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177100374
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS montageskinne, til VX, TS, VX SE, til B/D: 500 mm, perforeret