Velegnet til montage af TFT'er på kabinetbeslag CP-S, CP-L og vertikal bærearm via kabinetbeslag, vipbart.
- Best.-nr.:
- SM 2383030
- Produktbeskrivelse
- Egnet til montage af TFT'er med VESA 75/100. Tilpasning op til 21" på beslag CP 40 (6501.070), beslag CP 60 til bærearmstilslutning 120 x 65 mm (6206.360), vertikal bærearm via vinklingsadapter +100°/-60° (6206.460).
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7024
- Dimensioner
- Bredde: 477 mm
Højde: 372 mm
Dybde: 110,5 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,033 kg
- Bruttovægt
- 3,233 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SM TFT holder, til TFTs op til 21", BHD: 477x372x110.5 mm
- Dokumentationer
- Info sheet