Det pladsbesparende alternativ til apparathylder til placering af tower-PC'er (maks. 20 kg). Skrues fast på lågerammen i 600 mm brede skabe.
- Best.-nr.:
- IW 6902950
- Produktbeskrivelse
- Det pladsbesparende alternativ til apparathylder til placering af tower-PC'er (maks. 20 kg). Skrues fast på lågerammen i 600 mm brede skabe.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7015
- Leveringsomfang
- Fastspændingsrem
Montagematerialer
Montagestag - Dimensioner
- Bredde: 445 mm
Højde: 159 mm
Dybde: 230 mm - Belastningsevne
- 20 kg
- Bemærk
- De medfølgende montagestivere passer til en lågebredde på 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,548 kg
- Bruttovægt
- 4,748 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- IW Industrial workstation, base til lågeramme
- Dokumentationer
- Info sheet