Vinkelstykker, vinkelkoblinger, mellemled, sideled, påbygningsled.
- Best.-nr.:
- SG 6212900
- Udgave
- til bærearmssystem CP 120 og CP 180
- Produktbeskrivelse
- Til montage af signalsøjle på bærearmskomponenternes plastafdækning.
- Farve
- RAL 7024
- Indbygningsmuligheder
- På signalsøjle, modulopbygget i forbindelse med tilslutningselement 2368001
- Signal pillar
- 3 LED'er
- modulopbygget IP65
- Bemærkning vedr. produktnr.
- til bærearmssystem CP 120, vinkelkobling 90° 6212.380, Vinkelstykke 90° 6212.600, mellemled CP 6212.620, sideled 6212.740, påbygningsled 6212.700
- til bærearmssystem CP 180, vinkelstykke 90° 6218.600, påbygningsled 6218.700
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,104 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Produktbeskrivelse
- CP Montageelement, til signalsøjle, modulær og LED-kompakt, til bærearmssystem CP 120/180
- Dokumentationer
- Further instructions
- Quick guide
- Vejledning
- Yderligere oplysninger