Montageelementer

Montageelementer til montageskinnesystemer

Montageelementer til montageskinnesystemer.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Holdevinkel C-profil til fastgørelse på den horisontale profil

Til hurtig fastgørelse af C-profilskinner

Montageelementer til montageskinnesystemer

Holdevinkler PS

Til hurtig montage af montageskinne 23 x 23 mm.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Fiksering TS til systemchassis 17 x 73 mm

Til fiksering af TS-systemchassis når indbygninger som montageplader spærrer adgangen til skruemontage.

Montageelementer til montageskinnesystemer

TS-udbygningsblok

Montageelementer til montageskinnesystemer

Clipsmøtrik til VX

Til metrisk fastgørelse hele vejen rundt på skabsprofilen.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Montageholdestykke TS

Giver mulighed for variabel fastgørelse af montageskinne 23 x 23 mm. F.eks. til understøttelse af udvendige flader eller til oprettelse af yderligere et indre niveau.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Montageholdestykke PS til VX, TS, VX SE

Til variabel montage af montageskinne 23 x 23 mm.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Holde- eller afstandsstykke

Til fleksibel montage af C-profil-, bæreprofil- eller kabelaflastningsskinner (vinkelprofil). I siden til montage af kabelstyreskinner eller kabelstyrerør (Ø 20 mm). Montagepunkter med gevind M8.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Montagebøjler

Til individuel montage af skinner.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Fastgørelsesklo til andet monteringsniveau til klemmekasse KX, buskabinet KX

Til fiksering af hatteskinner direkte på bagvæggen i klemmeboksen KX og buskabinettet KX. Skaber et ekstra monteringsniveau med 10 mm større indbygningsdybde uden mekanisk bearbejdning af kabinettet.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Kombiholdestykke PS

Til montage af montagechassis 23 x 73 mm eller montageskinner 23 x 23 mm.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Montageblok til AE

Til AE. Som tilbehør til ekstra indvendig udbygning, f.eks. montage af kabelbindere, PS-montageskinner, DIN- og C-profilskinner (f.eks. til et yderligere montageniveau).

Montageelementer til montageskinnesystemer

Vinkelstykke

Til montage af profilskinner og montageflader med en hældning på 45° på skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm.

Montageelementer til montageskinnesystemer

KX afstandsvinkel til berøringsbeskyttelsesafdækning

Vinkelbeslag til montering af berøringsbeskyttelsesafdækninger i KX klemmekasser med en dybde på 120 mm. Forhindrer uautoriseret eller utilsigtet adgang til strømførende komponenter i skabet.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Hurtigmontageblok

For universelle montagemuligheder på skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm.

Montageelementer til montageskinnesystemer

Kombiholdestykke TS

Til montage af montagechassis 23 x 73 mm eller montageskinner 23 x 23 mm.

Montageelementer til montageskinnesystemer

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Fastgørelseselement til et 482,6 mm (19")-montageniveau