Til fleksibel montage af C-profil-, bæreprofil- eller kabelaflastningsskinner (vinkelprofil). I siden til montage af kabelstyreskinner eller kabelstyrerør (Ø 20 mm). Montagepunkter med gevind M8.
- Best.-nr.:
- TS 4199000
- Produktbeskrivelse
- Til fleksibel montage af C-profil-, bæreprofil- eller kabelaflastningsskinner (vinkelprofil). I siden til montage af kabelstyreskinner eller kabelstyrerør (Ø 20 mm). Montagepunkter med gevind M8.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- 1 stk. = 1 holde- eller afstandsstykke, 2 skruer M8 x 16 mm, 2 fjederringe, 2 clipsmøtrikker M8, 2 pladeskruer
- Indbygningsmuligheder
- På horisontal og vertikal VX skabsprofil
- På systemchassis til det indre montageniveau
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over indstiksmøtrik TS 8800.806 eller over adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På horisontalt TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil forneden
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 11 mm
- Bemærk
- I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
- Passer til skabstype
- VX
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 1,02 kg
- Bruttovægt
- 1,107 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Beslag/spacer
- Dokumentationer
- Info sheet