Flangeplade todelt med elastisk klemmeprofil til AX

Best.-nr.: SZ 2562450

Den delte flangeplade muliggør enkel montering på kabinettet og tilbyder forskellige installationsmuligheder. Til nem indføring af kabler med eller uden stikforbindelser i kabinettet. Specielle udskæringer i flangepladen sikrer automatisk potentialudligning ved skruemontering. Bolte, klemmer eller jordingskabler bliver helt overflødige.

Best.-nr.:
SZ 2562450
Udgave
to-delt
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Ved indbygning i skabsbredde >760 mm kræves 2 VE
Dimensioner
Bredde: 339 mm
Dybde: 149 mm
Passer til
Bokstype: AX
Passer til best.nr.
1031000
1038000
1045000
1077000
1094000
1380000
Flangeplade
Størrelse: 2
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,596 kg
Bruttovægt
0,796 kg
Toldtarifnummer
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ metalflangeplade todelt, til AX, med elastisk klemmeprofil, BD: 339x149 mm, til flangeplader størrelse 2
Dokumentationer
Vejledning