Til montering i betjeningskabinet med bærearmstilslutning Ø 130 mm eller 120x65 mm, valgfri kabelaflastning via kabelspændebånd eller kabelbindere.
- Best.-nr.:
- CP 6052000
- Produktbeskrivelse
- Valgfri kabelaflastning via kabelbøjler, kabelbindere 2597.000 eller almindelige kabelbindere,
- Anvendelsesområder
- Til indbygning i betjeningskabinetter med montageudskæring 120 x 65 mm eller Ø 130 mm
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. C-profilskinne og montageskruer
- Bemærk
- Vinkelhøjde = 25 mm ved monteret C-profilskinne 40 mm.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,146 kg
- Bruttovægt
- 0,156 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- CP Kabelaflastningsvinkel, til Command Panel, med bærearmstilslutning ?130 mm eller 120x65 mm
- Dokumentationer
- Info sheet