For systemkorrekt kabelomdirigering samt til ophængning af overskydende kabel, elementerne kan enten installeres enkeltvis eller kombineret til kabelføring.
- Best.-nr.:
- DK 7064100
- Produktbeskrivelse
- For systemkorrekt kabelomdirigering med overholdelse af minimum bøjeradius samt til ophængning af overskydende kabel. Elementerne kan enten installeres enkeltvis eller kombineret til kabelføring. De kan kombineres til halvcirkler eller fulde cirkler.
- Fordele
- Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse
- Kan evt. skruemonteres
- Integrerede multifunktionshuller til fastgørelse af kabelføringselementer
- Integrerede monteringshuller til fiksering af PDU'er i 7 HE gridmål via en nøglehulsadapter
- Anvendelsesområder
- Til vertikal kabelføring og trækaflastning i netværks- og serverapplikationer
- Materiale
- Plast efter UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. fikseringsclips og montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,544 kg
- Bruttovægt
- 0,557 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Dokumentationer
- Info sheet