Til indlægning af lyslederranger- eller jumperkabler i inderlegemets riller, et gummibånd holder de forskellige lyslyderkabler op til Ø 4,5 mm.
- Best.-nr.:
- DK 7116500
- Produktbeskrivelse
- Lyslederranger- eller jumperkabler indlægges i inderlegemets riller. Et gummibånd holder de forskellige lyslederkabler op til Ø 4,5 mm. Dermed sikres trækaflastning og bøjeradius.
- Funktionsmåder
- De medfølgende montagevinkler kan anvendes universelt, LWL-kablerne kan føres i alle retninger ved patch-panelet i forskellige montagepositioner: I siden direkte på patch-panelet, foran patch-panelet, i siden ved siden af patch-panelet og bag patch-panelet-
- Materiale
- 2K-plast
- Farve
- Udvendigt: RAL 7035
Inderlegeme: RAL 9005 - Leveringsomfang
- 2 føringsbøjler
2 gummibånd
Sammenbygningssæt
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Længde: 120 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,48 kg
- Bruttovægt
- 0,488 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Lyslederføringsbøjler, L: 120 mm, til kabel-? til 4,5 mm