Til indbygning af elektronikindstik, 482,6 mm (19") i hele højden, 6 - 14 HE.
- Best.-nr.:
- SR 2034200
- Udgave
- Vridefast ramme, svejset af firkantet rør og 3 gange falset bæreprofil.
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af elektronikindstik, 482,6 mm (19") i hele højden.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. dobbeltkamlåseindsats og indbygningstilbehør.
- Passer til
- Bokstype: AE
Bredde: = 600 mm
= 760 mm
Højde: = 760 mm - Højdeenheder
- 14 HE
- Passer til skabstype
- AE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,877 kg
- Bruttovægt
- 6,186 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR Kompaktsvingramme, til AE, til B: 600/760 mm, 14 U