Giver mulighed for hurtig og enkel integration af ekstra indbygningsflader på 2 HE inden for et skab ved fastgørelse på skabsrammen eller i siden på de eksisterende profilskinner.
- Best.-nr.:
- DK 7246420
- Produktbeskrivelse
- Giver mulighed for hurtig og enkel integration af ekstra indbygningsflader på 2 HE inden for et skab ved fastgørelse på skabsrammen eller i siden på de eksisterende profilskinner. Den fleksible langhulsmontage af vinklen giver mulighed for frit at vælge afstand mellem de to indbygningsvinkler, således at også andre tommebaserede montagedimensioner er mulige. Den anden hulrække er beregnet til eventuel påbygning af yderligere indbygningsflader.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagetilbehør
- Højdeenheder
- 2 HE
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,172 kg
- Bruttovægt
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Indbygningssæt, 2 U, til 482.6 mm (19")-udstyr
- Dokumentationer
- Info sheet