Til montage mellem forreste og bageste montageniveau, til understøttelse af tunge tommebaserede komponenter.
- Best.-nr.:
- DK 7963610
- Produktbeskrivelse
- Til montage mellem forreste og bageste 19"-montageniveau. Med glideskinnerne kan tunge 19"-komponenter understøttes.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between mounting levels
- 695 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Bæreflade
- Bredde: 85 mm
Dybde: 624 mm - Passer til
- Bokstype: TE 8000
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,066 kg
- Bruttovægt
- 3,266 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177443969
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Glideskinne, bæreflade BxD: 85x624 mm, 80 kg, statisk, afstand mellem niveauer: 695 mm, til TE