Vinkelformede underlag til sikker montage af mindre enheder, som ikke er 19" kompatible.
- Best.-nr.:
- DK 7246500
- Produktbeskrivelse
- Til sikker montage af mindre enheder såsom modemmer, strømforsyninger, routere mv., som ikke er 19"-kompatible. Vinkelformet underlag til montage i frirummet mellem 482,6 mm (19")-niveauet og sidepladen på profilskinner eller chassis. Mulighed for hurtig og enkel fiksering af komponenter og tilslutningskabel med velcrobånd eller kabelbindere. Også velegnet til kabelføring i skabets dybde.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 350 mm
Højde: 150 mm
Dybde: 97 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,05 kg
- Bruttovægt
- 1,167 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Aflægningsflade til små enheder, BHD: 350x150x97 mm