Til direkte montage på vertikalt skabsprofil. Hægtes blot på 4 formonterede skruer og fastspændes.
- Best.-nr.:
- PC 8800910
- Produktbeskrivelse
- Hægtes blot på 4 formonterede skruer og fastspændes.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7015
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil
- Belastningsevne
- 40 kg fladebelastning, statisk
- Bemærk
- Til skabe uden montageplade
- Opstillingsareal
- Bredde: 507 mm
Dybde: 750 mm - Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
PC
IW
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,24 kg
- Bruttovægt
- 5,516 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- PC Komponenthylde, fast monteret, til TS, PC, IW, forberedt til Ventilatorudvidelsessæt, til BD: 600x800 mm