Apparathylde 2 SU, fast monteret til fastgørelse på metrisk hulsystem. Bæreevne: 25 kg.
- Best.-nr.:
- DK 7119455
- Udgave
- metrisk
- Produktbeskrivelse
- Apparathylde 2 SU, fast monteret til fastgørelse på hulsystem til metriske profilskinner. Bæreevne: 25 kg.
- Anvendelsesområder
- Til montage på et metrisk montageniveau
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Belastningsevne
- 25 kg fladebelastning, statisk
- Bemærk
- Kan ikke kombineres med teleskopskinner
- Dimensioner
- Bredde: 535 mm
Dybde: 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,563 kg
- Bruttovægt
- 3,763 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177325289
- ECLASS 8.0
- 27189261