Dette komplette sæt omfatter den formonterede variant inkl. teleskopstænger, håndtagsfordybning, fastgørelsesflange og låsestifter.
- Best.-nr.:
- DK 5501635
- Produktbeskrivelse
- Til nem frontudbygning af væg- eller gulvskabe med minimum 19"-montageniveau. Dette komplette sæt omfatter den formonterede variant inkl. teleskopstænger, håndtagsfordybning, fastgørelsesflange og låsestifter.
- Fordele
- Enkel værktøjsfri montage
- Fuldt udtræk
- Selvsikrende
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Apparathylde, formonteret
Inkl. montagematerialer - Load capacity static
- 250 N
- Bæreflade
- Bredde: 430 mm
Dybde: 300 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3 kg
- Bruttovægt
- 3,74 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins
- Dokumentationer
- Info sheet