Til optimal betjening af sidelågen udefra, når håndtaget på indersiden er svært tilgængeligt på grund af svingramme eller 19" indbygninger.
- Best.-nr.:
- TS 8611370
- Produktbeskrivelse
- Til optimal betjening af sidelågen udefra, når håndtaget på indersiden er svært tilgængeligt på grund af svingramme eller 19"-indbygninger.
- Fordele
- Med den vedlagte boreskabelon er det muligt at ombygge sidelågen efterfølgende uden problemer. Håndtaget på indersiden bortfalder.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser på 27 mm, udførelse A
- Passer til skabstype
- TS
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,072 kg
- Toldtarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- TS Sidelågelås, til TS
- Dokumentationer
- Vejledning