Til montage på lågehullisten og/eller limet på lågen.
- Best.-nr.:
- SZ 2514500
- Udgave
- fra 500 mm dørbredde
- Fordele
- Akrylglaspladen kan til mindre låger afkortes til enhver ønsket dimension.
- Leveringsomfang
- 2 holdere med dobbeltklæbende tape
Akrylglasplade
Montagematerialer - Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 340 mm
- Indbygningsmuligheder
- Fastskruet på begge sider i lågehullisten
- Fastskruet på den ene side, limet eller fuldlimet på den anden.
- Passer til
- Højde: ≥ 500 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,44 kg
- Bruttovægt
- 0,519 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- SZ Diagramlomme, Plastik, til AE, til BH: 500x500 mm
- Dokumentationer
- Vejledning