Konventionelle lågefikseringer kan i nødsituationer blokere flugtveje. Denne fiksering udløser sig selv ved trykpåvirkning og gør det muligt at skubbe lågen i begge retninger. I forbindelse med 180° hængsler sikres det dermed, at ingen flugtveje i nødsituationer blokeres af fikserede låger.
- Best.-nr.:
- SZ 4583500
- Produktbeskrivelse
- Konventionelle lågefikseringer kan i nødsituationer blokere flugtveje. Denne fiksering udløser sig selv ved trykpåvirkning og gør det muligt at skubbe lågen i begge retninger. I forbindelse med 180° hængsler sikres det dermed, at ingen flugtveje i nødsituationer blokeres af fikserede låger.
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- PC
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,36 kg
- Bruttovægt
- 0,375 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Lågefiksering til flugtveje, til TS, SE, PC
- Dokumentationer
- Vejledning