Artiklen erstattes af: 4055921
- Artikelnummer:
- AS 4050.107
- Udgave
- Kabinetbearbejdning
Bearbejdning af flade dele
Patenteret tryktallerken med integreret udsugning af fræsespåner
Højtydende spindel, inkl. smøring med minimumsmængde
Automatisk værktøjskontrol
DIN-værktøjer
Pneumatisk spændeanordning - Produktbeskrivelse
- Perforex BC 1007 HS anvendes til at modificere alle standardskabe: Lige fra små kabinetter og op til store skabe. Bore-fræse-centeret er den mest fleksible løsning i relation til individuelle konfigurationer i Perforex BC-serien.
- Fordele
- Kortsigtet Return on Investment (ROI) og mærkbar højere konkurrenceevne
- Korte gennemløbstider ved ensartet høj bearbejdsningskvalitet
- Hurtigt, præcist og pålideligt arbejde
- Værkstedsprogrammering, der er nem at lære og fjernvedligeholde
- Netværkskompatibel software med central database
- Programmerede værkstedsordrer står til rådighed med det samme og kan anvendes igen
- Meget lydsvag takket være komplet svejset maskinramme
- Leveringsomfang
- Perforex BC konfigureres efter det respektive projekt
- Materiale, der kan bearbejdes
- Aluminium
- Stål
- Rustfrit stål
- Plast
- Kobber
- Maskinindstillinger
- Forlængelse dybdeindstilling 4050.022
- Motorstyret dybdeindstilling 4050.020
- Maskinstyring
- Værkstedsprogrammering
- 4-akset CNC-styring
- Rittal Optipanel med 24"-skærm
- Sikkerhed
- Beskyttelsesgitter med optisk beskyttelsesanordning
- Sikringsgitter bagved
- Snitflader
- Tilslutning til forskellige CAD-systemer
- Overtagelse af DXF-formater
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Bemærk
- Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- Opstillingsareal
- Bredde: 4.250 mm
Højde: 2.410 mm
Dybde: 3.490 mm - Tryklufttilslutning
- 6 bar
- Antal værktøjspladser
- 21
- Tool holder (Pick-up-System)
- Ja
- Styrespænding (DC)
- 24 V
- Mærkestrøm maks.
- 32 A
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.600 mm - Opstillingsareal
- Bredde: 4.250 mm
Højde: 2.410 mm
Dybde: 3.490 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2.300 kg
- Toldtarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177804531
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
- Perforex BC 1007 HS Machining centre