- Artikelnummer:
- AS 4050.318
- Udgave
- Værktøjsmagasin, der bevæger sig automatisk, med seks magasinrum
Værktøjsholder
Ekstra drivenhed
- Produktbeskrivelse
- Mulighed for gevindskæring til skæring af gevindhuller med Perforex Lasercenter LC.
- Fordele
- Mulighed for bearbejdning af projekter med gevindhuller
- Hurtig automatisk skifte fra laserfunktion til gevindskæringsfunktion ved hjælp af montering af et ekstra bearbejdningshoved
- Leveringsomfang
- Gevindbor
Inklusive spændeenheder til M3-M10
- Højde, der kan bearbejdes (maks.)
- 600 mm
- Materialetykkelse
- 5 mm
- Passer til best.nr.
- 4050330
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.