- Artikelnummer:
- AS 4050.405
- Udgave
- Moderne betjeningsløsning med 18,5" monitro, pc med i3 processorer samt tastatur med trackball
- Produktbeskrivelse
- Delvist automatiseret tilskæring af ledningsføringskanaler, kabelkanallåg og bæreskinner, især til produktion af enkelte eksemplarer eller små serier. Secarex AC 18 tilskæringscenteret kan som ekstraudstyr forsynes med et skuffesystem i venstre side og/eller et hyldesystem i højre side af anlægget. Hvis der ud over standardkulissen også skal bearbejdes andre bæreskinner, kan dette gøres med skiftesystemet (4050.491), der fås som ekstraudstyr.
- Fordele
- Hurtigt, præcist og pålideligt arbejde
- Enkel håndtering
- Brugervenlig og sikker betjening
- Meget lave snitomkostninger pga. snitoptimering
- Væsentlig tidsbesparelse sammenlignet med manuel tilskæring
- Rent snit vha. højtydende værktøjer
- Automatisk frigang for anslag under skærearbejdet
- Skæringen kan kontrolleres via observationsvindue
- Fem DIN-skinnestørrelser i en skabelon
- Leveringsomfang
- Secarex AC 18
Etiketprinter
Betjeningsenhed
- Materiale, der kan bearbejdes
- Stål
- Aluminium
- Kobber
- Plast
- Sikkerhed
- Sikker tohåndsbetjening
- Snitflader
- Tilslutning til forskellige CAD-systemer
- Dataimport fra EPLAN Pro Panel
- Perforex værkstedsprogrammering
- Bemærk
- Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- Opstillingsareal
- Bredde: 4.000 mm
Højde: 1.610 mm
Dybde: 875 mm
- Tryklufttilslutning
- 6 bar
- Maks. højde af kabelkanal, der kan bearbejdes
- 100 mm
- Maks. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes
- 125 mm
- Min. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes
- 15 mm
- Styrespænding (DC)
- 24 V
- Nom. effekt
- 1,5 kW
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 16 A
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bæreskinnetype
- C-profilskinner 30/15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 15 (iht.|EN|60|715)
- DIN-skinner NS 35/15 (iht.|EN|60|715)
- DIN-skinner NS 35/7,5 (iht.|EN|60|715)
- Strømskinner NLS-CU 3/10
- Til vægtykkelse (maks.)
- 2,5 mm
- Opstillingsareal
- Bredde: 4.000 mm
Højde: 1.610 mm
Dybde: 875 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 300 kg
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090