Tilskæringscenter Secarex AC 18

Artikelnummer: AS 4050.418

Hurtig, præcis og ergonomisk tilskæring af ledningskanaler, kabelkanaldæksler og montageskinner med det delvist automatiserede tilskæringscenter Secarex AC 18.

Artikelnummer:
AS 4050.418
Udgave
Moderne betjeningsløsning med 18,5" monitro, pc med i3 processorer samt tastatur med trackball
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Produktbeskrivelse
Delvist automatiseret tilskæring af ledningsføringskanaler, kabelkanallåg og bæreskinner, især til produktion af enkelte eksemplarer eller små serier. Secarex AC 18 tilskæringscenteret kan som ekstraudstyr forsynes med et skuffesystem i venstre side og/eller et hyldesystem i højre side af anlægget. Hvis der ud over standardkulissen også skal bearbejdes andre bæreskinner, kan dette gøres med skiftesystemet (4050.491), der fås som ekstraudstyr.
Fordele
Hurtigt, præcist og pålideligt arbejde
Enkel håndtering
Brugervenlig og sikker betjening
Meget lave snitomkostninger pga. snitoptimering
Væsentlig tidsbesparelse sammenlignet med manuel tilskæring
Rent snit vha. højtydende værktøjer
Automatisk frigang for anslag under skærearbejdet
Skæringen kan kontrolleres via observationsvindue
Fem DIN-skinnestørrelser i en skabelon
Leveringsomfang
Secarex AC 18
Etiketprinter
Betjeningsenhed
Materiale, der kan bearbejdes
Stål
Aluminium
Kobber
Plast
Maskinindstillinger
Skuffesystem 4050.441
Hyldesystem 4050.442
Sikkerhed
Sikker tohåndsbetjening
Snitflader
Tilslutning til forskellige CAD-systemer
Dataimport fra EPLAN Pro Panel
Perforex værkstedsprogrammering
Bemærk
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Opstillingsareal
Bredde: 4.010 mm
Højde: 1.785 mm
Dybde: 870 mm
Tryklufttilslutning
6 bar
Maks. højde af kabelkanal, der kan bearbejdes
100 mm
Maks. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes
125 mm
Min. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes
15 mm
Styrespænding (DC)
24 V
Nom. effekt
1,5 kW
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 16 A
Mærkedriftsspænding
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bæreskinnetype
C-profilskinner 30/15 (iht. EN 60 715)
DIN-skinner NS 15 (iht.|EN|60|715)
DIN-skinner NS 35/15 (iht.|EN|60|715)
DIN-skinner NS 35/7,5 (iht.|EN|60|715)
Strømskinner NLS-CU 3/10
Til vægtykkelse (maks.)
2,5 mm
Opstillingsareal
Bredde: 4.010 mm
Højde: 1.785 mm
Dybde: 870 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
630 kg
Toldtarifnummer
84623290
EAN
4028177937031
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivelse
AS Secarex AC 18 Cutting centre, Artikel Nr: 4050418, , Short description:, Safe, fast and exact cutting of support rails and wiring ducts by