- Artikelnummer:
- AS 4050.463
- Produktbeskrivelse
- Rulleanordning til tilføring af ledninger. Ledninger på kabelspoler eller fra kartoner er egnede.
- Fordele
- Komfortabel aftrækning og afrulning af kabler og tråde
- Tekniske data
- Kabelspolediameter ≤ 300 mm (≤ 11,8 in.)
- Kabespolebredde ≤ 200 mm (≤ 7,9 in.)
- Montagekegle 15 - 23 mm (0.59 - 0.91 in.)
- Mål på papkasse 240 x 250 x 150 mm (9,45 x 9,84 x 5,9 in.)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,5 kg
- Toldtarifnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeskrivelse
- Wire dispenser