- Artikelnummer:
- AS 4050.451
- Udgave
- Touchscreen-display
Integreret tæller (Total antal)
Integreret tæller (Dagligt antal)
Trinløs indstilling af aftræks-afisoleringslængde
- Produktbeskrivelse
- Halvautomat til fjernelse af isolering af ledninger i forskellige tværsnitsområder.
- Fordele
- Nem indstilling af diameter pr. drejeknap
- Nem indføring af tråde
- Brugervenlig betjening
- Tekniske data
- Drevet elektrisk
- Afisoleringsområde 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
- Afisoleringslængde 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Træklængde 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Indføringslængde 22 mm (0,87 in.)
- Leveringsomfang
- Afisoleringsautomat S22
Specialtragt til indføring af tynde ledere
Reservekniv
- Dimensioner
- Bredde: 190 mm
Højde: 190 mm
Dybde: 295 mm
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Skineffekt
- 70 VA
- Takttid
- 0,5 s
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 7,5 kg
- Toldtarifnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
-
Stripping machine S 22, 0,05-6mm²