- Artikelnummer:
- AS 4050.732
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrave.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
- Farve
- Rød
- Længde
- 8 mm
- AWG
- 18
- Indvendig diameter
- 3 mm
- Til diameter
- 1 mm²
- DIN-farvekode
- Ja
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Passer til best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Leveringsform
- løse
- Pakkestørrelse
- 500 stk.
- Vægt/PS
- 0,5 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177805002
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
-
Ledningstyller til ledningskonfektionering, 1 mm², røde, løse, 8 mm