- Artikelnummer:
- AS 4050.752
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrave.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
- Farve
- grå
- Længde
- 8 mm
- AWG
- 26
- Indvendig diameter
- 1,5 mm
- Rittal-farvekode
- Ja
- Til diameter
- 0,14 mm²
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Leveringsform
- løse
- Pakkestørrelse
- 500 stk.
- Vægt/PS
- 0,5 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177815810
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
-
Wire end ferrules for manual preassembly, 0.14 mm², AWG 26, 8 mm, grey, loosely packed, 500 pc(s).