- Artikelnummer:
- AS 4051.540
- Produktbeskrivelse
- Med plastkraver.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
- Farve
- orange
- Længde
- 8 mm
- AWG
- 20
- Indvendig diameter
- 2,9 mm
- Rittal-farvekode
- Ja
- Til diameter
- 0,5 mm²
- Multinorm
- Ja
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Leveringsform
- på bånd
- Pakkestørrelse
- 4.000 stk.
- Vægt/PS
- 4 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177937888
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
-
Wire end ferrules 0.5 mm² x 8 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 0.5 mm²