- Artikelnummer:
- AS 4051.599
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
- Farve
- Hvid
- Længde
- 8 mm
- AWG
- 18
- Indvendig diameter
- 2,8 mm
- Rittal-farvekode
- Ja
- Til diameter
- 0,75 mm²
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Normer
- AEH DIN 46228
- Leveringsform
- på bånd
- Pakkestørrelse
- 5.000 stk.
- Vægt/PS
- 5 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177920040
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
-
Wire end ferrules for crimping machines, 0.75 mm², AWG 18, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s).