- Artikelnummer:
- AS 4055.085
- Udgave
- med 90° vinklet og 360° drejeligt topstykke
- Produktbeskrivelse
- Håndholdt hydraulikstanser i praktisk sæt med pladehulstanser til stålplade. Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, er 2 eller 3 mm.
- Fordele
- Forlængelse af værktøjets holdbarhed vha. indbygget overtryksventil
- Leveringsomfang
- Manuelt hydraulikstanseværktøj
9 spalte-pladehulstanser med 3-dobbelt deling
Hydraulikskrue Ø 19 mm
Hydraulikskrue Ø 9,5/19 mm
HSS forbor Ø 10 mm
Afstandsbøsningssæt (3 dele)
Plastkuffert
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø-hulstanser
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,85 kg
- Toldtarifnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivelse
-
Hand hydraulic punch set 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 mm