- Artikelnummer:
- AS 4055.345
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af kvadratiske udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. hydraulikstanser.
- Fordele
- Med udkast i siden til affald
- Matricen klemmes ikke sammen
- Leveringsomfang
- Matrice
Stempel
Trækbolte
Kontramøtrik
Plastkuffert
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 3 mm
- Betjening, hydraulisk
- Ja
- □-hulstanser
- 45,5 x 45,5 mm
- Dimensioner
- Bredde: 45,5 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,36 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
-
Hole punch, square for sheet steel