Produktet udløber den: 31. dec. 2022
- Artikelnummer:
- AS 4055.010
- Udgave
- med 90° vinklet og 360° drejeligt topstykke
- Produktbeskrivelse
- Til stansning af runde, kvadratiske og firkantede udskæringer
- Fordele
- Forlængelse af værktøjets holdbarhed vha. indbygget overtryksventil
- Materiale
- Aluminium
- Leveringsomfang
- Manuelt hydraulikstanseværktøj
Hydraulikskrue Ø 19 mm
Hydraulikskrue Ø 9,5/19 mm
HSS forbor Ø 11 mm
Afstandsbøsningssæt (3 dele)
Plastkuffert - Betjening, hydraulisk
- Rundhulstanser op til Ø 82 mm
- Kvadrathulstanser op til 68 x 68 mm
- Kvadrathulstanser op til 46 x 86 mm
- Stansekraft 75 kN
- Maks. arbejdstryk 680 bar/9850 psi
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,75 kg
- Toldtarifnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807914
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivelse
- Hand hydraulic punch 90°, rotatable