- Artikelnummer:
- AS 4055.700
- Udgave
- Elektrisk vinkelmåler
Længdeanslag
Bøjedorn R10
Bøjematrice
- Produktbeskrivelse
- Bøjnings- og hulstansningsenheden i produktserien CW 120-S er velegnet til bøjning og stansning af strømskinner. Der er mulighed for at stanse rund- og langhuller. Bøjnings- og hulstansningsenheden kan nemt og hurtigt placeres på en arbejdsbænk.
- Fordele
- Høj bøjnings- og stansningspræcision
- Nem udskiftning af værktøj
- Materialetykkelse
- 12 mm
- Udstansninger/materialebredde (maks.)
- 120 mm
- Bøjning/benlængde (min.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Bøjningsvinkel (maks.)
- 90 °
- Bemærk
- Benlængde ved en Z-bøjning er afhængig af materialets tykkelse
- Bøjning (maks.)
- 120 x 12 mm
- Udstansninger (maks.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Maskinmål
- Bredde: 700 mm
Højde: 410 mm
Dybde: 461 mm
- Opstillingsareal
- Bredde: 756 mm
Højde: 426 mm
Dybde: 461 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 60 kg
- Toldtarifnummer
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeskrivelse
-
CW 120 – S stationary busbar bending and hole-punching unit. The bending and hole-punching unit in the CW 120 – S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of round holes and slots.