- Artikelnummer:
- AS 4055.403
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af rektangulære udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
- Fordele
- Med udkast i siden til affald
- Matricen klemmes ikke sammen
- Leveringsomfang
- Matrice
Stempel
Trækbolte
Kontramøtrik
Plastkuffert
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 2 mm
- Betjening, hydraulisk
- Ja
- ▭-hulstanser
- 46 x 92 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 3,525 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808485
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
-
Hole punch, rectangular for sheet steel