- Artikelnummer:
- AS 4055.800
- Udgave
- Elektrisk vinkelmåler
Bøjedorn R10
Bøjematrice
Ekstern strømtilslutning, 230 V
Understøtningsforlænger til lange skinner, kan tages ud fra siden
Ekstern hydrauliktilslutning til næsten alle former for bearbejdning
4 hjul (2 låsbare)
Skuffeudtræk
Integreret hydraulikpumpe
Laserpointer (hjælpelaser) strålingseffekt laserklasse 1
Udtrækkeligt længdeanslag
- Produktbeskrivelse
- Den mobile produktløsning til strømskinnebearbejdning er velegnet til præcis, hurtig og ergonomisk bøjning, stansning og skæring af samleskinner direkte ved den pågældende arbejdsplads. Den integrerede præcisionslaser letter skæring og bøjning.
- Fordele
- Høj bøjnings- og stansningspræcision
- Nem udskiftning af værktøj
- Fleksibel brug på værksteder
- Leveringsomfang
- Strømskinnebearbejdning, mobil CW 120-M
Fodkontakt
- Materiale, der kan bearbejdes
- Kobber
- Aluminium
- Bemærk
- Benlængde ved en Z-bøjning er afhængig af materialets tykkelse
- Ved stansning er der også mulighed for huller op til maks 21 x 18 mm.
- Værktøj til lange huller på forespørgsel
- Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- Maskinmål
- Bredde: 1.380 mm
Højde: 1.270 mm
Dybde: 945 mm
- Bæreflade
- Bredde: 1.211 mm
Dybde: 811 mm
- Arbejdshøjde
- 974 mm
- Nom. effekt
- 2,2 kW
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Længdeanslag (maks.)
- 1.224 mm
- Bøjning/benlængde (min.)
- 50 mm
- Bøjningsvinkel (maks.)
- 90 °
- Bøjning (maks.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Skæring (maks.)
- 120 x 12 mm
- Udstansninger (maks.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Udstansninger/materialetykkelse (maks.)
- 12 mm
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 700 bar
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 390 kg
- Toldtarifnummer
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeskrivelse
-
CW 120 – M mobile busbar machining. The CW 120 – M mobile station is ideal for bending, punching and cutting busbars.